??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
RGG - Pinces spécifiques - Unité de nettoyage avec interface cylindrique
Nomenclature
SCHUNK-0308590 RGG 20
ID
0308590
Description
RGG 20
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Poids
0.1 kg
Température ambiante mini.
-10.000 °C
Température ambiant maxi.
90.000 °C
Vitesse max. autorisée
100 1/min
Consommation en liquide pour le pivotement
80 bar
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés