FLEXA RGE-M 15126021020
Flexa
FLEXAquick
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rge_m.prj},{NB=FLEXA RGE-M 15126021020},{ART=15126021020},{ARTOLD=5126.021.020},{AD=21.2},{METR=M20x1.5},{CD=16,0 x 23,0},{I=16.5},{B=31.0},{C=10.0},{D=33.0},{SW1=27},{SW2=29},{D8=18.16},{D9A=20.0},{D7=29.0},{D3=25.0},{O=2.000},{L=10.0},{R=10.0},{Z3=9.90},{Z4=10.00},{Z7=13.00},{Z8=14.40},{Z9=23.00},{I1=15.0},{PMETR=1.5},{GEW=4.00},{VPE=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RGE-M - Metal connector, safety-type straight, outer thread for EMC applications incl. special sealing, brass thrust collar and O-ring for ROHRflex PA 6-CU
Bill of material
FLEXA RGE-M 15126021020
FLEXA No.
15126021020
15126021020
Trade size
21.2
21.2
mm
Thread EN 60423
M20x1.5
M20x1.5
Conduit dimensions mm
16,0 x 23,0
16,0 x 23,0
mm
Smallest inner ø
16.5
16.5
mm
Largest outer ø mm
31.0
31.0
mm
Length of thread mm
10.0
10.0
mm
Total length mm
33.0
33.0
mm
Wrench size across flats body
27
27
mm
Wrench size across flats pressure nut
29
29
mm
Weight
4.00
4.00
kg/100
Packing unit
10
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성