??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
RG - ELADUR - Ring
Bill of material
VEITH - ELADUR - Ring RG 33 - 150x120x25
Kurzbezeichnung
RG 33
Eladursorte
Shore - Härte
65 ±5 Shore A Shore
Elastizität
40 %
Aussendurchmesser ±1%
mm
Innendurchmesser ±1%
mm
Scheibendicke ±0.3 mm
25 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей