RFT-30Y15
Bel Fuse
Power Solutions
RFT-30Y15
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rft_30y15/rft_30y15.prj},{NB=RFT-30Y15},{PN=RFT-30Y15},{DESC=DC-DC,14-160V Input, 15V/2.0A Output 30W RoHS},{POWER=30},{VI=14-160},{OV=15},{AOV=13.5-16.5},{OC=2},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=50.8 x 25.4 x 11.8},{CT=Conduction Cooling},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=15},{DEFAULTSORTATTR=104}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
RFT-30Y15
Bill of material
RFT-30Y15
Part Number
RFT-30Y15
Description
DC-DC,14-160V Input, 15V/2.0A Output 30W RoHS
Power
30
W
Voltage Input
14-160
VAC
Output Voltage
15
VDC
Adjustable Output Voltage
13.5-16.5
VDC
Output Current
2
A
Operating Temperature
-40 to 105
°C
Dimensions LxWxH
50.8 x 25.4 x 11.8
mm
Cooling Type
Conduction Cooling
Isolation
Isolated
Number of Outputs
1
Vout 1
15
VDC
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성