RFT-20Y48F
Bel Fuse
Power Solutions
RFT-20Y48F
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rft_20y48f/rft_20y48f.prj},{NB=RFT-20Y48F},{PN=RFT-20Y48F},{DESC=DC-DC,14-160V Input, 48V/0.42A Output 20W RoHS},{POWER=20},{VI=14-160},{OV=48},{AOV=43.2-52.8},{OC=0,42},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=50.8 x 40.0 x 11.8},{CT=Conduction Cooling},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=48},{DEFAULTSORTATTR=92}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
RFT-20Y48F
Bill of material
RFT-20Y48F
Part Number
RFT-20Y48F
Description
DC-DC,14-160V Input, 48V/0.42A Output 20W RoHS
Power
20
W
Voltage Input
14-160
VAC
Output Voltage
48
VDC
Adjustable Output Voltage
43.2-52.8
VDC
Output Current
0,42
A
Operating Temperature
-40 to 105
°C
Dimensions LxWxH
50.8 x 40.0 x 11.8
mm
Cooling Type
Conduction Cooling
Isolation
Isolated
Number of Outputs
1
Vout 1
48
VDC
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성