RFT-10Y28C
Bel Fuse
Power Solutions
RFT-10Y28C
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rft_10y28c/rft_10y28c.prj},{NB=RFT-10Y28C},{PN=RFT-10Y28C},{DESC=DC-DC,14-160V Input, 28V/0.36A Output 10W RoHS},{POWER=10},{VI=14-160},{OV=28},{AOV=25.2-30.8},{OC=0,36},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=50.8 x 25.4 x 22.8},{CT=Convection Cooling},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=28},{DEFAULTSORTATTR=75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
RFT-10Y28C
Bill of material
RFT-10Y28C
Part Number
RFT-10Y28C
Description
DC-DC,14-160V Input, 28V/0.36A Output 10W RoHS
Power
10
W
Voltage Input
14-160
VAC
Output Voltage
28
VDC
Adjustable Output Voltage
25.2-30.8
VDC
Output Current
0,36
A
Operating Temperature
-40 to 105
°C
Dimensions LxWxH
50.8 x 25.4 x 22.8
mm
Cooling Type
Convection Cooling
Isolation
Isolated
Number of Outputs
1
Vout 1
28
VDC
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성