??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
RFID-Sensor - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-504-P5
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
High Pressure
Produktfamilie
Extra Distance - Series 500
Gehäusegröße
M5 mm
Bemessungsschaltabstand
1 mm
Anschluss
Einbau
Bündig
Polarität
Ausgang
Schnittstelle
Standard output
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Betriebsdruck
≤ 500 / 1000 peak bar
Temperaturbereich
-25...+100 °C
Schutzart
IP 68
Gehäusegröße + Montageart
M5, bündig mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen