RF1A23M25
Carlo Gavazzi
Solid State Relays
Solid state switching
Panel Mount
AC switching
1 phase
Mini Puck
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/solid_state_relays/solid_state_switching/panel_mount/ac_switching/1_phase/mini_puck/rf1.prj},{NB=RF1A23M25},{NAME=rf1a23m25},{INAME=rf1a23m25},{SHA256=vauScbtEmww918rYIsr2xy9bmRh+R6VDXTzbJhndxrA=},{NNCUSTOM=RF1A},{NTCUSTOM=RF1, 1-phase panel mount},{NBCUSTOM=RF1A23M25},{LINACUSTOM=RF1A23M25},{STEPFILE=SSR_RF1},{PNGFILE=RF1},{DWGFILE=SSR_RF1_3D},{CODE=RF1A23M25},{VOLT=230},{MXCUR=25},{SWMODE=Zero Cross},{FREQRNG=45÷65},{CTRLRNG=9.0÷18.0 VDC},{PWRCONN=Faston 6.35 x 0.8 mm},{CTRLCONN=Faston 4.8 x 0.8 mm},{BLKVOLT=600},{IT=525},{DIM1=21.1},{DIM2=35.6},{DIM3=24},{IP=IP 20},{TMP=-30°÷+80°C (-22˚÷+176˚F)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
RF1 - RF1, 1-phase panel mount
Bill of material
RF1A23M25
Code
RF1A23M25
RF1A23M25
Voltage
230
VAC
Maximum Current
25
AAC
Switching mode
Zero Cross
Zero Cross
Operational frequency range
45÷65
Hz
Control range
9.0÷18.0 VDC
9.0÷18.0 VDC
Power Connection
Faston 6.35 x 0.8 mm
Control connection
Faston 4.8 x 0.8 mm
Blocking voltage
600
Vp
IT
525
A²s
Width
21.1
mm
Height
35.6
mm
Depth
24
mm
IP rating
IP 20
Operating temperature
-30°÷+80°C (-22˚÷+176˚F)
C°/°F
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성