??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Centryco
Description
Retainers - Centry Covers
Bill of material
RT-010-0100-013-AAE
Part No.
RT-010-0100-013-AAE
Type
RT
Shaft Diameter
mm
Введите значение для SD
Shaft Diameter
mm
cm
inch
ft
Cover Inside Diameter
10 mm
Cover Extended Length
mm
Cover Compressed Length
mm
Cover Outside Diameter
17 mm
B
9.75 mm
D
22 mm
E
29 mm
F
5 mm
Materials
Travel
Installation/Duty/OD
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей