YT036022
Ipf Electronic
temperatur-sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/temperatur-sensoren/widerstandsthermometer.prj},{NB=YT036022},{IDNR=YT036022},{DESCSHORT=Temperatursensor, Ø3mm 250lang, PT100, 4-Leiter, Mediumtemperatur -30-350°C, Anschluss an Verstärker, M12-Steckverbinder}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Widerstandsthermometer
Bill of material
YT036022
IDNR
YT036022
YT036022
Kurzbeschreibung
Temperatursensor, Ø3mm 250lang, PT100, 4-Leiter, Mediumtemperatur -30-350°C, Anschluss an Verstärker, M12-Steckverbinder
Temperatursensor, Ø3mm 250lang, PT100, 4-Leiter, Mediumtemperatur -30-350°C, Anschluss an Verstärker, M12-Steckverbinder
Langbeschreibung
Die Temperaturmessung ist in vielen industriellen Anwendungen von großer Bedeutung. Wir unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Messprinzipen: 1. Berührungslos und 2. Medienberührend. Eine berührungslose Messung erfolgt über infrarote Strahlung, welche eine Bestimmung von Temperaturen bis zu 1800°C erlaubt, da keine Peripherie des Systems, wie etwa der Messfühler, Kontakt zum Medium oder Objekt benötigt. Aufgrund dessen finden diese Geräte oft ihren Einsatz in Schmieden, Walzwerken oder im Allgemeinen in Stahl verarbeitenden Betrieben. Die medienberührende Messung erfolgt meist in Kombination mit einem PT100 Thermowiderstand, welcher dann an die Auswerteelektronik bzw. Anzeigegeräte angeschlossen wird. Einsatzgebiete für diese Systemvarianten finden sich z.B. in Kühlkreisläufen, Vorratsbehältern, Abgassystemen, Absaugungen oder Lüftungssystemen.
Artikelnummer des Herstellers
YT036022
YT036022
Planlieferzeit
2
2
Aufbau
dicht gepackte Magnesium-Oxid-Isolierung
dicht gepackte Magnesium-Oxid-Isolierung
Ausführung
Temperatursensor
Ausführung des Prozessanschlusses
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Ausführung des Temperaturfühlers
PT100
Bauform
Zylinder, Gewinde
Fühlermaterial
Edelstahl 1.4401
Edelstahl 1.4401
Nach DIN IEC 751
Klasse A
Klasse A
Schutzart (IP)
Verpolungssicher
Nein
Biegeradius
9mm
9mm
Widerstandsbeschaltung
4-Leiter
Durchmesser des Sensors
3mm
Einbautiefe
250mm
250mm
Länge
250mm
250mm
Messgenauigkeit der Temperatur
0,15°C
0,15°C
Mediumtemperatur
-30 - 350
-30 - 350
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성