112647
Sikla
Siconnect
Stainless Steel Products
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/edelstahl/ankerstange_vmz_a_a4.prj},{NB=112647(LODLEVEL=400 T1=25)},{IDNR=},{TYP=VMZ-A 80 M12-25/125},{LODLEVEL=400},{T1=25},{M=M12},{TFIX=25},{L=125},{G=0.13},{VERP=10},{ARTNR=112647},{HMIN=160},{HEF=125},{D0=14},{T=125},{DA=25},{SW=19},{NDM=12},{KDM=10.106},{KDM2=9.853},{VERS=1},{TX=25},{PPATH=ankerstange_vmz_tpl.prj},{CNSSORT=100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Resin Anchor Rod VMZ-A A4 - Resin Anchor Rod VMZ-A A4
Bill of material
112647
Type
VMZ-A 80 M12-25/125
Level of detail
400
300
400
300
Usable length
mm
값 입력 T1
Usable length
mm
cm
inch
ft
확인
Thread connection
M12
Nutzlänge
25
mm
Total length
125
mm
Weight
0.13
kg
Packing
10
Part No.
112647
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성