??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
RESIA FRAME - Specchio con cornice in inox
Lista materiale
S59631599
Codice
S59631599
LOD Destinazione
LOD Livello
Marchio
INDA
Numero Articolo
S59631599
Descrizione molto breve 1
INDA Mirrors Mi.4mm Satin bor. S59631599
Descrizione molto breve 2
MIRRORS L70xH100xP3
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirrors Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S59631599 L70xH100xP3 Aluminium
Codici internazionali
EAN-13:8021586729835
Tipo Articolo
Articolo standard
Stato
CURRENT
Caratteristiche delle varianti
0
Altezza
100 cm
Larghezza
70 cm
Profondità
3 cm
Peso
10 kg
Serie
Specchi
Line
Specchi
Modello
S59631599
Codice Intrastat
70099100
Collezione
Universali
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
Raggruppamento Prodotto
S59
Struttura Del Materiale
Acciaio lucido
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD