??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
RESIA FRAME - Miroir avec corniche en acier inoxydable
Nomenclature
S59631599
Code
S59631599
Destination LOD
Niveau LOD
Description de la marque
INDA
Numéro d'article
S59631599
Description très brève 1
INDA Mirrors Mi.4mm Satin bor. S59631599
Description très brève 2
MIRRORS L70xH100xP3
Description Article
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirrors Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S59631599 L70xH100xP3 Aluminium
Codes internationaux
EAN-13:8021586729835
Type d'article
Standard article
Série
CURRENT
Caractéristiques de la variante
0
Hauteur
100 cm
Largeur
70 cm
Profondeur
3 cm
Poids
10 kg
Gamme
Miroirs
Line
Miroirs
Modèle
S59631599
Intrastat Code
70099100
Collection
Universali
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
Code Description Niveau 2
Satiné
Regroupement de produits
S59
Structure du matériau
Polished steel
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés