??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
Renfort latéral STR inox - Renfort latéral STR inox
Nomenclature
171920
Type
550/350
LOD Level
Tube
R 1/2''
Longueur de patte
490 mm
Trou
11 mm
Poids
0.50 kg
Conditionnement
10 Stück
Réf. article
171920
Vis recommandée pour fixatiion équerre
M10x80
Charge admiss.tension et traction
7 kN
Charge admiss.tension et traction (protection civile)
12.0 kN
Sorting key
999
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés