피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
C020C300.1058
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
LKM
EMUGE-VA
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/lkm/emuge-va/rekord202b-va-glt-1.prj},{NB=C020C300.1058},{SHA256=XEPaD4cNwmoeBrpjiykSECYWPF7VPx2c2uCdi4mu4Og=},{INAME=C020C300_1058_gen},{NAME=C020C300_1058_gen},{DOC=rekord202b-va-glt-1/c020c300_1058.pdf},{J21=C020C300.1058},{J22=Rek.2B-VA-GLT-1},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 376},{J6=ZYL00902105},{A1=LKM},{A21=12},{A3=1.75},{A8=7},{B3=110},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0090},{C3=9},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.051},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=GLT-1},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202b-va-glt-1/c020c300_1058.dxf},{XML=rekord202b-va-glt-1/c020c300_1058.xml},{CSV=rekord202b-va-glt-1/c020c300_1058.csv},{STP=rekord202b-va-glt-1/c020c300_1058_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
Rekord 2B-VA-GLT-1
Bill of material
C020C300.1058
PDF-Download
Documentation drawing
Item.ID
C020C300.1058
C020C300.1058
Item.Name
Rek.2B-VA-GLT-1
Company Code
E
Tool Style Code
1
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSSE
Standard Number
DIN 376
Connection Code, Machine Side
ZYL00902105
ZYL00902105
Thread Form Type
LKM
Thread Diameter Metric
12
12
mm
Thread Pitch
1.75
1.75
mm
Wrench Size
7
7
mm
Overall Length
110
mm
Connection Type, Machine Side
ZYL
Connection Form, Machine Side
21
Connection Size, Machine Side
0090
0090
Connection Diameter, Machine Side
9
9
mm
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
Flute Helix Hand
N
Weight of Item
0.051
0.051
kg
Cutting Direction
R
Plug Style
B
Cutting Tool Material
HSS-E
Coolant Exit Style Code
0
Coating
GLT-1
Standard of Characteristics
DIN4000-80
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성