??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
Rekord 2A-STEEL
Stückliste
C0101001.5860
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
Identifizierende Bestellnummer
Produktbezeichnung
Rek.2A-STEEL
Firmenkennung
E
Bildkennung
1
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSSE
Normnummer
DIN 2184-1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Gewindeart
NPSM
Gewindenenndurchmesser metrisch
mm
Gewindenenndurchmesser Inch
Zoll
Gewindenenndurchmesser Bruch
Gewindesteigung
mm
Gangzahl je Inch
Gewindetoleranzklasse
X
Schlüsselweite
mm
Gesamtlänge
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Aufnahmegröße, maschinenseitig
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
--
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen