B0203100.1052
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
LKM
EMUGE-VA
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/lkm/emuge-va/rekord201b-va-tin.prj},{NB=B0203100.1052},{SHA256=/3Eduzdj4olfsJ2XfVNqmh8wDSu+JHrJtfRLxLhkon4=},{INAME=B0203100_1052_gen},{NAME=B0203100_1052_gen},{DOC=rekord201b-va-tin/b0203100_1052.pdf},{J21=B0203100.1052},{J22=Rek.1B-VA-TIN},{J3=E},{BLD=2},{H3=HSSE},{J1=DIN 371},{J6=ZYL00602105},{A1=LKM},{A21=6},{A3=1.00},{A8=4.9},{B2=30},{B3=80},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=60},{C3=6},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.014},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=TIN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord201b-va-tin/b0203100_1052.dxf},{XML=rekord201b-va-tin/b0203100_1052.xml},{CSV=rekord201b-va-tin/b0203100_1052.csv},{STP=rekord201b-va-tin/b0203100_1052_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
Rekord 1B-VA-TIN
Bill of material
B0203100.1052
PDF-Download
Documentation drawing
Item.ID
B0203100.1052
B0203100.1052
Item.Name
Rek.1B-VA-TIN
Company Code
E
Tool Style Code
2
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSSE
Standard Number
DIN 371
Connection Code, Machine Side
ZYL00602105
ZYL00602105
Thread Form Type
LKM
Thread Diameter Metric
6
6
mm
Thread Pitch
1.00
1.00
mm
Wrench Size
4.9
4.9
mm
Usable Length
30
30
mm
Overall Length
80
80
mm
Connection Type, Machine Side
ZYL
Connection Form, Machine Side
21
Connection Size, Machine Side
60
60
Connection Diameter, Machine Side
6
6
mm
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
Flute Helix Hand
N
Weight of Item
0.014
0.014
kg
Cutting Direction
R
Plug Style
B
Cutting Tool Material
HSS-E
Coolant Exit Style Code
0
Coating
TIN
Standard of Characteristics
DIN4000-80
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성