??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 38
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Reja óptica
Lista de materiales
OYL2E064
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Versión de la salida analógica
Versión
Ejecución de la función de conmutación
Versión de la conexión eléctrica
Versión de la salida de conmutación
Categoría de protección contra explosiones para gas
sin
Categoría de protección contra explosiones para polvo
sin
A prueba de cortocircuitos
Alcance del suministro
Emisor y receptor
Tipo de montaje
Grado de protección (IP)
Clase de seguridad
Número de hilos
Con protección contra la inversión de polaridad
Material de la cubierta
Material de la superficie óptica
Material de la carcasa
Aluminio
Cantidad de salidas por contacto con función de aviso
Resolución
Longitud de cable
Corriente de conmutación asignada
Ancho
Ancho del sensor
Altura del campo
Número de polos
Altura
Receptor de la corriente en vacío
Emisor de la corriente en vacío
Longitud
Número de polos, receptor
4
Número de polos, emisor
4
Rango de medición
Tiempo de reacción
Distancia entre haces
Cantidad de haces
Longitud de onda del sensor
Tensión de servicio (CC)
Distancia de conmutación
Temperatura ambiente
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD