??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Reitersicherungselement D-Switch (3-polig) - RiLine60 Sicherungskomponenten
Stückliste
9340.950
Best.-Nr. SV
9340.950
Website
Website
Breite
27 mm
Höhe
226 mm
Bez.1
D-Switch Reitersicherungselement
Bez.2
bis 63A, 3polig,D01, D02 oder 10 x 38
Verpackung (Stück)
3 St.
Gewicht
1.161 kg
CNSECLASS51
27-37-14-02
CNSECLASS70
27-37-14-02
CNSECLASS80
27-37-14-02
CNSETIM40
EC001046
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen