??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Reguladores de presión con pilotaje neumático - Serie MX
Lista de materiales
MX2-3/8-RCP000
Serie
MX
Tamaño
Conexiones (ENTRADA - SALIDA)
Tipo de Regulador
COMANDO
Presión de trabajo
TIPO DE DISEÑO
MANÓMETRO DE PRESIÓN
Direccion de flujo
A
G3/8 mm
B
0 ÷ 12 mm
C
70 mm
G
65.0 mm
H
74.5 mm
I
68 mm
M
45 mm
Y (piloto)
M5 mm
N
98 mm
P
10 mm
R
88 mm
S
50.5 mm
T
37.5 mm
Peso
0.5 kg
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD