??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Regolatori di pressione serie MD
Спецификация
MD1-R000
СЕРИЯ
MD mm
Taglia
mm
Tipo regolatore
Pressione di lavoro(1 bar= 14.5 psi)
bar
Tipo di costruzione
mm
Manometro
Tipo di connessione
Attacchi
Attacco uscita
Accessori A
Direzione del flusso
pressione alimentazione
Pressione in uscita
A
-
B
G 1/8 mm
D
Ø 28 mm
E
42 mm
F
M28x1,5 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
16.0 mm
N
102.0 mm
P
22.7 mm
Q
4 mm
R
53.2 mm
S
27.0 mm
T
34.6 mm
U
mm
Введите значение для U
mm
cm
inch
ft
V
10.5 mm
W
48.8 mm
Z
Ø3.2 mm
Peso
0.2 kg
INFO
Информация
infotext
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей