??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Regolatori di pressione FA-RM - MR 1/8"-1/4" 039
Lista materiale
0390000803
Codice
Referenza
Campo di regolazione
bar
Portata (P1=6,30 bar ?P= 1 bar)
900 Nl/min
Connessione
Pollici
Pressione max di ingresso
16 bar
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
Nm
Peso
0,1 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD