??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Regolatori di pressione a pilotaggio pneumatico - Serie MX
Lista materiale
MX2-3/8-RCP000
Serie
MX
Taglia
Attacchi (IN - OUT)
Tipo Regolatore
TIPO DI COMANDO:
Pressione di lavoro
TIPO DI COSTRUZIONE:
Manometro
Direzione di flusso
A
G3/8 mm
B
0 ÷ 12 mm
C
70 mm
G
65.0 mm
H
74.5 mm
I
68 mm
M
45 mm
Y (pilotaggio)
M5 mm
N
98 mm
P
10 mm
R
88 mm
S
50.5 mm
T
37.5 mm
Peso
0.5 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD