??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Regolatori di precisione
Lista materiale
PR1ATTACCHI.-M02
Serie
PR
TAGLIA
ATTACCHI
TIPO DI REGOLAZIONE
M = Manuale
PRESSIONE DI LAVORO
A
G1/4
B
G1/8
D
28.000 mm
F
30.000 mm
G
mm
I
mm
M
25.000 mm
N
mm
P
40.000 mm
Q
2.0 mm
R
mm
S
mm
T
mm
U
0 - 6
Peso
kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD