??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Regolatore di pressione - R 1/4" 042
Lista materiale
0420100004
Codice
Referenza
Campo di regolazione
bar
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
1200 Nl/min
Connessione
G1/4" Pollici
Pressione max di ingresso
16 bar
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
25 Nm
Peso
0,125 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD