??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Regolatore da batteria per acqua - MR 1/8” 035 06 A B
Lista materiale
0350100003
Codice
0350100003
Referenza
MR 1/8” 035 06 A B
Campo di regolazione
0-6 bar
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3,75 Nl/min
Connessione
G1/8" Pollici
Pressione max di ingresso
10 bar
Temperatura di lavoro
50 °C
Coppia di serraggio Max
20 Nm
Peso
0,08 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD