??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 34
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Reflexní světelné závory
Kusovník
OR180323
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Optické snímače pracují bezkontaktně. Zachycují objekty bez ohledu na jejich vlastnosti (např. tvar, barvu, strukturu povrchu, materiál). Jejich základní funkčnost je založena na přenosu a příjmu světla. Rozlišují se tři varianty: 1. Jednocestná světelná závora se skládá ze dvou oddělených zařízení, vysílače a přijímače, které jsou navzájem sladěny. Když je světelný paprsek mezi oběma zařízeními přerušen, spínací výstup integrovaný v přijímači mění jeho stav. 2. V případě odrazové světelné závory se vysílač a přijímač nacházejí v jednom zařízení. Vysílaný světelný paprsek je odrazen reflektorem, který je namontován na přijímači. Jakmile je světelný paprsek přerušený, přepínací výstup integrovaný do zařízení změní jeho stav. 3. V případě světelného tlačítka se vysílač a přijímač nachází v jednom zařízení. Vysílaný světelný paprsek se odráží od objektu, který je detekován. Jakmile přijímač detekuje odražené světlo, spínací výstup integrovaný v přístroji změní jeho stav.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Zobrazení
Provedení
Provedení výstupu alarmu
Provedení spínací funkce
Provedení elektrické přípojky
Zvláštnosti
Provedení spínacího výstupu
Povrchová úprava krytu
Design
Verze s IO-Link
Postup nastavení
Odolné proti zkratům
Druh světla
Tvar světelného paprsku
Bod
Druh krytí (IP)
Snímací funkce
Chráněné proti přepólování
Objem
Materiál optické plochy
Materiál krytu
Výstupní funkce
Rozměr závitu
Opláštění kabelu
Absolutní přesnost opakování
Doba poklesu
Počet vodičů
Průřez vodiče
Odezva/doba poklesu
Jmenovitý spínací proud
Průměr snímače
Zpoždění připravenosti
Délka závitu
Šířka
Stoupání závitu
Šířka snímače
Doba odezvy
Výška
Délka kabelu
Počet pinů
Průměr vedení
Zpoždění vypnutí
Proud naprázdno
Provozní napětí (AC 50 Hz)
Odolnost vůči vibracím
Min. velikost objektu
Délka
Max. utahovací moment
Průměr světelného bodu v ohnisku
Zpoždění zapnutí
Zbytkové zvlnění
Odolnost proti nárazu
Frekvence spínání
Pokles napětí
Kmitočet hodinových impulzů vysílače
Vlnová délka snímače
Skladovací teplota
Provozní napětí (DC)
Snímací rozsah
Okolní teplota
Poslední aktualizace
2023-11-02
Náhled zboží
Náhled zboží
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model