??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Reflexions-Lichtschranke, transparent - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-703-M30-BAS
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Basic
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
Gehäusegröße
M30 mm
Bemessungsschaltabstand
10 mm
Anschluss
Einbau
Bündig
Polarität
Ausgang
Schliesser (NO)
Schnittstelle
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Betriebsdruck
≤ 40 bar
Temperaturbereich
-25...+70 °C
Schutzart
IP 68 / IP 69K
Gehäusegröße + Montageart
M30, bündig mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
50 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen