??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Reflexions-Lichtschranke - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-514-M30-002
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Basic
Produktfamilie
Extra Distance - Series 500
Gehäusegröße
M30 mm
Bemessungsschaltabstand
40 mm
Anschluss
Einbau
Nicht bündig
Polarität
Ausgang
Schnittstelle
Standard output
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Temperaturbereich
-25...+70 °C
Schutzart
IP 67
Gehäusegröße + Montageart
M30, nicht bündig mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
100 Hz
Gehäusematerial
Messing verchromt
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen