카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 6462112X150
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Ecrous
Powered by
CAD모델 선택
{acton/ecrous/64621.prj},{NB=acton_6462112X150},{REF=6462112X150},{DXP=12x150},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=12},{M=10.0},{S=19},{IDNR=},{NENN=M12x1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 64621 - Hexagon nut fine pitch thread DIN 934 - Stainless steel A4
Bill of material
Acton 6462112X150
Reference
6462112X150
6462112X150
DXP
12x150
12x150
mm
matière
Acier inoxydable A4
Screw nominal diameter
12
12
mm
Overall hight
10.0
10.0
mm
Across-flats-dimension
19
19
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성