카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 6461916
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Ecrous
Powered by
CAD모델 선택
{acton/ecrous/64619.prj},{NB=acton_6461916},{REF=6461916},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=16},{M=19.0},{S=24},{M1=12.570},{IDNR=},{BEZ=M16},{D1=13.835},{P=2.000},{DA=17.300},{DE=22.000},{DW=22.200},{E=26.750},{N=4.800},{S1=24},{W=13.000},{SPLINT=4 x 28},{A=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 64619 - Hexagon slotted and castle nut DIN 935 - Stainless steel A4
Bill of material
Acton 6461916
Reference
6461916
6461916
matière
Acier inoxydable A4
Nominal diameter
16
16
mm
Overall hight
19.0
19.0
mm
Across-flats-dimension
24
24
mm
Form
dégager
dégager
(on demand)
24
24
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성