카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 645156
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/64515.prj},{NB=acton_645156},{REF=645156},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=6},{D1=6.40},{D2=14},{S=1.3},{H=2.10},{B=0.36},{NOM=45},{D3=10.0},{D4=7.4},{INFOS=INFOTEXTE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 64515 - serrated conical spring washer CS medium type NFE 25511 - Stainless steel A4
Bill of material
Acton 645156
Reference
645156
645156
matière
Inox A4
Nominal diameter
6
6
mm
Inside diameter
6.40
6.40
mm
Outside diameter
14
14
mm
Thickness
1.3
1.3
mm
information
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성