국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 6451110
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/64511.prj},{NB=acton_6451110},{REF=6451110},{MAT=Inox A4},{D=10.0},{D1=10.5},{D2=29.48},{S=2.5},{IDNR=},{NENN=10.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 64511 - Plain washer large type DIN 9021 - Stainless steel A4
Bill of material
Acton 6451110
Reference
6451110
6451110
matière
Inox A4
Nominal diameter
10.0
10.0
Internal diameter
10.5
10.5
mm
Outside diameter
29.48
29.48
mm
Height
2.5
2.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성