국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 645026
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/64502.prj},{NB=acton_645026},{REF=645026},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=6},{D1=6.25},{D2=14.0},{S=1.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 64502 - Machined plain washer normal type - NFE 25514 - Stainless steel AAL
Bill of material
Acton 645026
Reference
645026
645026
matière
Inox A4
D
6
6
mm
Internal diameter
6.25
6.25
mm
Outside diameter
14.0
14.0
mm
Thickness
1.2
1.2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성