카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 644114,2X25
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux_auto/64411.prj},{NB=acton_644114,2X25},{REF=644114,2X25},{MAT=Inox A4},{D=4.2},{P=1.400},{D3=3.100},{L=25.0},{R=10.147},{DK=8.100},{K=2.5},{EMP=2},{C=0.550},{N=0.900},{N1=5.400},{T=1.250},{M=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 59
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 64411 - Raised countersunk head tapping screw form C cross recess pozidrive - ISO 7051 DIN 7983 - Stainless steel A4
Bill of material
Acton 644114,2X25
Reference
644114,2X25
644114,2X25
DXL
4.2x25
4.2x25
matière
Inox A4
D
4.2
4.2
mm
L
25.0
25.0
mm
DK
8.100
8.100
mm
K
2.5
2.5
mm
Footprint n°
2
2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성