국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 628084,2X25
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vise de sécurité
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_de_securite/62808.prj},{NB=acton_628084,2X25},{REF=628084,2X25},{MAT=Inox A2},{D=4.2},{L=25},{P=1.400},{D3=3.100},{C1=0.550},{DK=8.0},{K=3.30},{TXA=3.940},{C=4.150},{ALPHA=150.000},{T=1.250},{EMP=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 62808 - countersunk head security tapping screw six lobe recess with pin - Stainless steel A2
Bill of material
Acton 628084,2X25
Reference
628084,2X25
628084,2X25
DXL
4.2x25
4.2x25
matière
Inox A2
D
4.2
4.2
mm
L
25
25
mm
DK
8.0
8.0
mm
K
3.30
3.30
mm
Footprint n°
2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성