국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 628026X10
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vise de sécurité
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_de_securite/62802.prj},{NB=acton_628026X10},{REF=628026X10},{DXL=6x10},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=6},{D3=4.773},{P=1.000},{L=10},{S=4.000},{A=2.000},{DA=6.800},{DK=10.300},{K=3.50},{R=0.250},{T=2.080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 62802 - Hexagon socket button head cap screw with security pin - ISO 7380 - Stainless steel A2
Bill of material
Acton 628026X10
Reference
628026X10
628026X10
DXL
6x10
6x10
matière
Acier inoxydable A2
Screw nominal diameter
6
6
mm
Length
10
10
mm
Head height
3.50
3.50
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성