카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 6264210
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Ecrous
Powered by
CAD모델 선택
{acton/ecrous/62642.prj},{NB=acton_6264210},{REF=6264210},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=M10},{DX=10.0},{D1=8.376},{P=1.500},{DA=10.800},{H=10.0},{M1=6.5},{S=17.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 62642 - Prevalling torque type lubrificated Hexagon nut plastic insert DIN 985 - Stainless steel A2
Bill of material
Acton 6264210
Reference
6264210
6264210
matière
Acier inoxydable A4
-
M10
M10
Height
10.0
10.0
mm
Wrench size
17.0
17.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성