국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 625285
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/62528.prj},{NB=acton_625285},{REF=625285},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=5},{D1=5.10},{D2=10},{S=1.0},{H=1.50},{B=0.36},{NOM=36},{D3=8.0},{D4=6.2},{INFOS=INFOTEXTE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 62528 - Serrated conical spring washer CS narrow type NFE 25511 - Stainless steel A2
Bill of material
Acton 625285
Reference
625285
625285
matière
Inox A2
Nominal diameter
5
5
mm
Inside diameter
5.10
5.10
mm
Outside diameter
10
10
mm
Thickness
1.0
1.0
mm
information
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성