국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 6251410
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/62514.prj},{NB=acton_6251410},{REF=6251410},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=10.0},{D1=10.500},{D2=16.000},{S=0.900},{N=16.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 62514 - Serrated lock washer J type internal teeth DIN 6798 J - Stainless steel A2
Bill of material
Acton 6251410
Reference
6251410
6251410
matière
Inox A2
Screw nominal diameter
10.0
10.0
mm
Internal diameter
10.500
10.500
mm
Outside diameter
16.000
16.000
mm
Thickness
0.900
0.900
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성