카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 624404,2X19
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux_auto/62440.prj},{NB=acton_624404,2X19},{REF=624404,2X19},{DXL=4.2X19},{MAT=Inox A2},{KR=1},{D=4.2},{DK=8.2},{L=19.0},{D3=3.100},{P=1.400},{LG=10.300},{DP=3.600},{A=1.400},{K=3.05},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.400},{M=2.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 62440 - Pan head self drilling screw cross recess Pozidrive - DIN 7504 MZ - AISI 410
Bill of material
Acton 624404,2X19
Reference
624404,2X19
624404,2X19
DXL
4.2X19
4.2X19
matière
Inox A2
Screw nominal diameter
4.2
4.2
mm
Head diameter
8.2
8.2
mm
Nominal length
19.0
19.0
mm
Height of the head
3.05
3.05
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성