국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 624174,2X38
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux_auto/62417.prj},{NB=acton_624174,2X38},{REF=624174,2X38},{DXL=4.2x38},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{KR=2},{FORM=3},{D=4.2},{L=38.0},{D3=3.100},{P=1.400},{DK=9.400},{A=1.400},{K=2.60},{EMP=1},{R=1.600},{MH=4.600},{MZ=4.600},{YC=3.700},{YF=2.800},{TH=2.600},{TZ=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 62417 - Square countersunk head screw type C - Inox A2
Bill of material
Acton 624174,2X38
Reference
624174,2X38
624174,2X38
DXL
4.2x38
4.2x38
matière
Inox A2
D
4.2
4.2
mm
L
38.0
38.0
mm
DK
9.400
9.400
mm
K
2.60
2.60
mm
Footprint n°
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성