국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 624164,2X22
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux_auto/62416.prj},{NB=acton_624164,2X22},{REF=624164,2X22},{MAT=Inox A2},{D=4.2},{MH=4.400},{TH=2.400},{L=22.0},{D3=3.100},{P=1.400},{DK=8.2},{A=1.400},{K=3.10},{R=0.200},{RF=6.500},{MZ=4.400},{TZ=2.350},{YC=3.700},{YF=2.800},{EMP=2},{FORM=3},{KR=2},{IDNR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 62416 - Cylindrical head sheet metal screw square type C - Inox A2
Bill of material
Acton 624164,2X22
Reference
624164,2X22
624164,2X22
DXL
4.2x22
4.2x22
matière
Inox A2
D
4.2
4.2
mm
L
22.0
22.0
mm
DK
8.2
8.2
mm
K
3.10
3.10
mm
Footprint n°
2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성