幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Created: 21.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 624144,8X39/35
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD模型選擇
{acton/vis_metaux_auto/62414.prj},{NB=acton_624144,8X39/35},{REF=624144,8X39/35},{MAT=Inox A2},{D=4.8},{P=1.600},{D3=3.580},{L=39},{S=8},{K=2.80},{L1=4.000},{D1=3.360},{F1=0.350},{N=0.778},{M=4.667},{EMP=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 62414 - Hexagon head tapping screw cross recess pozidrive with pilot end - Stainless steel A2
Bill of material
Acton 624144,8X39/35
Reference
624144,8X39/35
624144,8X39/35
DXL
4.8x39
4.8x39
matière
Inox A2
D
4.8
4.8
mm
L
39
39
mm
S
8
8
mm
K
2.80
2.80
mm
Footprint n°
2
2
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型