국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 624134,8X60
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux_auto/62413.prj},{NB=acton_624134,8X60},{REF=624134,8X60},{MAT=Inox A2},{D=4.8},{L=60},{K=3.0},{S=8.0},{D3=4.019},{EMP=2},{IDNR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 61
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 62413 - Hexagon head tapping screw form C DIN 7976 - Stainless steel A2
Bill of material
Acton 624134,8X60
Reference
624134,8X60
624134,8X60
DXL
4.8x60
4.8x60
matière
Inox A2
D
4.8
4.8
mm
L
60
60
mm
K
3.0
3.0
mm
S
8.0
8.0
mm
Footprint n°
2
2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성