국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 624044,2X32
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux_auto/62404.prj},{NB=acton_624044,2X32},{REF=624044,2X32},{DXL=4,2X32},{MAT=Inox A2},{D=4.2},{DX=4.22},{P=1.400},{D3=3.100},{L=32.0},{R=10.060},{DK=8.1},{K=2.5},{EMP=2},{C=0.550},{N=1.200},{T=1.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 62
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 62404 - Slotted countersunk Raised head tapping screw form C DIN 7973 - Stainless steel A2
Bill of material
Acton 624044,2X32
Reference
624044,2X32
624044,2X32
DXL
4,2X32
4,2X32
matière
Inox A2
D
4.2
4.2
mm
L
32.0
32.0
mm
DK
8.1
8.1
mm
K
2.5
2.5
mm
Footprint n°
2
2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성