카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 624024,2X13
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux_auto/62402.prj},{NB=acton_624024,2X13},{REF=624024,2X13},{DXL=4.2x12.7},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=4.2},{L=13},{DK=8.2},{K=3.05},{P=0.750},{EMP=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 62402 - Pan head tapping screw form C soltted and square recess - Stainless steel A2
Bill of material
Acton 624024,2X13
Reference
624024,2X13
624024,2X13
DXL
4.2x12.7
4.2x12.7
matière
Inox A2
D
4.2
4.2
mm
L
13
13
mm
DK
8.2
8.2
mm
K
3.05
3.05
mm
Footprint n°
2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성