국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Acton 622096X10
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux/62209.prj},{NB=acton_622096X10},{REF=622096X10},{DXL=6x10},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=6},{L=10},{D3=4.773},{P=1.000},{A=2.000},{B=38.000},{DK=11.300},{F=1.400},{K=3.30},{N=1.600},{R=1.500},{RF=12.000},{T=2.800},{X=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Description
Reference 62209 - Slotted raised countersunk head machine screw - DIN 964 - Stainless steel A2
Bill of material
Acton 622096X10
Reference
622096X10
622096X10
DXL
6x10
6x10
matière
Inox A2
Nominal diameter
6
6
mm
Length
10
10
mm
Diameter of the head
11.300
11.300
mm
Height of the head
3.30
3.30
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성