카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 234008X90
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Vis STHC
45 h class
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_sthc/classe_45_h/23400.prj},{NB=emile_maurin_234008X90},{REF=234008X90},{DXL=8x90},{MAT=Acier brut classe 45H},{D=8.0},{L=90.0},{S=4.0},{DP=5.500},{T=5.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 156
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Model 23400 - Vis sans tête à six pans creux à bout plat - ISO 4026 DIN 913 - Acier classe 45 H Brut
Bill of material
Emile Maurin 234008X90
Reference
234008X90
234008X90
DXL
8x90
8x90
Matière
Acier brut classe 45H
Screw nominal diameter
8.0
8.0
mm
Length
90.0
90.0
mm
Width across flats
4.0
4.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성