카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
REF. 5411 D1=32 L=125 mm
Berger Tools
rabourdin
ELEMENTS STANDARD
GUIDAGE
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/rabourdin/elements20standard/guidage/ref2e205411.prj},{NB=5411-32-125},{NAME=5411-32-125},{INAME=54112d322d125},{ARTNR=5412-032-125},{REF=5411-32-125},{DESC=REF. 5411 D1=32 L=125 mm},{D1=32},{L=125},{PRIX=10,90},{INFO=Ouvrir page catalogue},{INFOX=../../_pdf/5411.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
REF. 5411 - Ensemble colonne à retenue inférieure
Bill of material
REF. 5411 D1=32 L=125 mm
ARTNR
5412-032-125
5412-032-125
Désignation
REF. 5411 D1=32 L=125 mm
REF. 5411 D1=32 L=125 mm
D1
32
32
mm
L
125
125
mm
Info produit (PDF)
Ouvrir page catalogue
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성